카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662131-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62131.prj},{NB=bene_inox_662131-40},{REF=662131-40},{MAT=Inox 316 L},{DN=40},{D=38},{F1=65x1/6\"},{F2=1\"1/2},{L1=40},{L2=22},{S=55},{POIDS=0.90},{D1=3.500},{D3=52.000},{D2=42.000},{E=7.000},{H=18.000},{K=65.000},{M=17.000},{DGAZ=47.803},{DF=65.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62131 - Adapter DIN male to BSP female - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662131-40
Référence
662131-40
662131-40
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
40
40
mm
D
38
38
mm
F1
65x1/6"
65x1/6"
mm
BSP
1"1/2
1"1/2
pouces
L1
40
40
mm
L2
22
22
mm
S
55
55
mm
POIDS
0.90
0.90
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성