카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662122-5032
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62122.prj},{NB=bene_inox_662122-5032},{REF=662122-5032},{MAT=Inox 316 L},{DN=50/32},{D1=35},{D2=32},{F=78x1/6\"},{L=35},{POIDS=0.200},{DF=78.000},{R=7.000},{E=1.500},{D22=50.000},{D3=54.000},{B=64.000},{C=14.000},{G=7.000},{H=3.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62122 - Welding reducing male part - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662122-5032
Référence
662122-5032
662122-5032
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
50/32
50/32
D1
35
35
mm
D2
32
32
mm
F
78x1/6"
78x1/6"
mm
L
35
35
mm
POIDS
0.200
0.200
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성