카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 653522-80
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
03 - Raccords série 3000 lbs brides SAE
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/03_raccords_serie_3000_lbs_brides_sae/5352.prj},{NB=bene_inox_653522-80},{REF=653522-80},{MAT=Inox 316 L},{FORMA=Tube gaz},{FORMB=Sans gorge},{DN=3\"},{TUBE=-},{D1=101.6},{D2=90},{D3=70},{L=60},{KG=1.73},{A1=90.000},{A2=90.000},{L1=60.000},{L2=19.000},{L3=9.600},{G=0.000},{DN1=80.000},{T=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5352 - SAE collar - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 653522-80
Référence
653522-80
653522-80
Matière
Inox 316 L
Forme
Tube gaz
Tube gaz
Forme
Sans gorge
Sans gorge
DN
3"
3"
pouces
ø tube
-
-
D1
101.6
101.6
mm
D2
90
90
mm
D3
70
70
mm
L
60
60
mm
Poids
1.73
1.73
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성