카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 653441-20
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
02 - Raccords série 3000 lbs extrémités à souder
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/02_raccords_serie_3000_lbs_extremites_a_souder/5344.prj},{NB=bene_inox_653441-20},{REF=653441-20},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D=3/4\"},{D1=36},{D2=27.4},{L1=24},{L2=10},{KG=0.160},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5344 - Female cap SW - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 653441-20
Référence
653441-20
653441-20
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
20
20
mm
D
3/4"
3/4"
pouces
D1
36
36
mm
D2
27.4
27.4
mm
L1
24
24
mm
L2
10
10
mm
Poids
0.160
0.160
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성