카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 653265-20
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5326.prj},{NB=bene_inox_653265-20},{REF=653265-20},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{F=3/4\"},{L=77},{S1=55},{S2=35},{S3=34},{KG=0.610},{L1=17.500},{L2=22.500},{L3=37.000},{L4=25.000},{L5=11.500},{L6=36.000},{D1=22.000},{D2=16.000},{D3=45.000},{D4=38.000},{H=14.100},{HMAX=21.000},{H1=13.900},{H1MAX=20.000},{DF=26.670},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5326 - Male / female union NPT - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 653265-20
Référence
653265-20
653265-20
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
20
20
mm
F
3/4"
3/4"
pouces
L
77
77
mm
S1
55
55
mm
S2
35
35
mm
S3
34
34
mm
Poids
0.610
0.610
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성