카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 451312-20
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
03 - Raccords union moulés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/03_raccord_union_moules_a_portee_conique/5131.prj},{NB=bene_inox_451312-20},{REF=451312-20},{MAT=Inox 316},{DN=20},{DNPOUCES=3/4\"},{D1=26.9},{D2=21.5},{L=50.0},{S=47},{KG=0.230},{INFOS=INFOTEXTE},{A=17.100},{B=18.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5131 - Unions conical seat (casting) BW / BW - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 451312-20
Référence
451312-20
451312-20
Matière
Inox 316
Diamètre nominal
20
20
mm
Diamètre nominal
3/4"
3/4"
Pouces
D1
26.9
26.9
mm
D2
21.5
21.5
mm
L
50.0
50.0
mm
S
47
47
mm
Poids
0.230
0.230
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성