카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450752-150A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50752.prj},{NB=bene_inox_450752-150A_1},{REF=450752-150A},{TENSION=230V 50 Hz},{MATIERE=PTFE},{DN=150},{DNP=6},{L1=56},{L2=444},{L3=204},{L4=182},{TEMPS=8},{POIDS=15,2},{V=1},{PPATH=50752/50752_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50752 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - PTFE gasket (58010) with IP65 electric actuator (50835)
Bill of material
Béné Inox 450752-150A
Référence
450752-150A
450752-150A
TENSION
230V 50 Hz
230V 50 Hz
Matière joint
PTFE
DN
150
150
mm
DNP
6
6
인치
L1
56
56
mm
L2
444
444
mm
L3
204
204
mm
L4
182
182
mm
Temps manoeuvre (90°)
8
8
s
POIDS
15,2
15,2
kg
V
Valve closed
Vanne ouverte
Valve closed
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성