카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450341-40B
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50341.prj},{NB=bene_inox_450341-40B_Vanne ouverte},{REF=450341-40B},{TYPE=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{V=Vanne ouverte},{DN=40},{DNPOUCES=1\"1/2},{L1=165},{L2=277},{L3=192},{L4=170},{L5=x},{TEMPS=15},{POIDS=10.75},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=1},{PPATH=50341/50341_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 50341 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with ip68 electric actuator (50844)
Bill of material
Béné Inox 450341-40B
Reference
450341-40B
450341-40B
Type actionneur
15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
Vanne
Valve open
Vanne closed
Valve open
Vanne closed
Nominal diameter
40
40
mm
DNPOUCES
1"1/2
1"1/2
pouces
L1
165
165
mm
L2
277
277
mm
L3
192
192
mm
L4
170
mm
L5
x
x
mm
Temps manoeuvre (90°)
15
15
s
POIDS
10.75
10.75
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성