2253B-1
Kepner Products
Shuttle Valves
Cartridge Shuttle Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/shuttle_valves/cartridge_shuttle_valves/model_2250.prj},{NB=2253B-1},{NS=0.500\"},{ESS=-012},{CM=B},{BALL=440 Stainless Steel},{ORS=-1},{A=.499-.494},{AH=0.4965},{B=0.31},{BB=0.31},{C=0.09},{CC=0.09},{D=.887-.873},{DH=0.880},{E=0.44},{EE=0.44},{F=0.20},{FF=0.20},{G=0.17},{GG=0.17},{H=0.13},{HH=0.13},{PSI=1/8\"},{PSO=1/8\"},{PS1=53},{MODEL=2253},{HX=3.5},{HY=-1.0},{GX=-1.0},{Y1=3.763},{GY=-1.0},{X1=9.790},{DIA=cartridge_shuttle_51_53.png},{PCI=-},{PCO=-},{FCH=0.41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2250 - Cartridge Shuttle Valves
Bill of material
2253B-1
Part Number
2253B-1
2253B-1
Cavity Diameter
0.500"
0.500"
Max Working Pressure
3000 PSI
Max Flow Coefficient
0.41
0.41
Temperature Range
-40°F to 250°F
External Seal Size
-012
-012
Model Weight
0.04
0.04
lbs.
Construction Materials
Brass
Steel
303 Stainless Steel
Brass
Steel
303 Stainless Steel
Body
Brass
Caps (2)
Brass
Retainers (2)
Brass
Ball
440 Stainless Steel
O-Ring Seal
Buna-N
Teflon®
Buna-N 90 Durometer
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
Buna-N
Teflon®
Buna-N 90 Durometer
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
Internal O-ring Seals (2)
Buna-N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성