emile maurin 2211018
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/22110.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2211018_400},{DES=Ecrou hexagonal Hu},{NORME1=ISO 4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2211018},{LODLEVEL=400},{D=18},{M=15.8},{S=27},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 22110 - Hexagon nut - ISO 4032 10 class - Plain
Bill of material
emile_maurin_2211018
Long description
Ecrou hexagonal Hu
Standard 1
ISO 4032
Standard 2
-
Material
Acier classe 10
Coating
Brut
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
2211018
2211018
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Screw nominal diameter
18
18
mm
Overall hight
15.8
15.8
mm
Across-flats-dimension
27
27
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성