??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. W7545
Lista materiale
W7545 8-6
Mod.
W7545 8-6
A
8 mm
B
6 mm
G
13.7 mm
L
66 mm
M
11.5 mm
N
27 mm
T
38.2 mm
T1
13.7 mm
T2
9 mm
Peso
18 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD