??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. W7545
Stückliste
W7545 8-6
Mod.
W7545 8-6
A
8 mm
B
6 mm
G
13.7 mm
leicht
66 mm
M
11.5 mm
N
27 mm
T
38.2 mm
T1
13.7 mm
T2
9 mm
Gewicht
18 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen