카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
W6812 6-1/4
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Cooling fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_fi/mod_w6812.prj},{NB=W6812 6-1/4},{MOD=W6812 6-1/4},{G=6},{D=G1/4},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{H=7.0},{T=18.0},{L=32.0},{SW=15},{L1=23.080},{L2=4.100},{L3=0.340},{L4=2.310},{L5=8.500},{L6=19.500},{D1=10.000},{D2=11.000},{D3=13.800},{D4=15.500},{D5=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. W6812
Bill of material
W6812 6-1/4
Mod.
W6812 6-1/4
W6812 6-1/4
G
6
6
mm
D
G1/4
G1/4
H
7.0
7.0
mm
T
18.0
18.0
mm
L
32.0
32.0
mm
SW
15
15
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성