??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. HP6622
Bill of material
HP6622 6-M6
Mod.
A
6 mm
B
C
8.0 mm
E
mm
F
12.7 mm
H
mm
L
mm
M
24.0 mm
SW
5.0 mm
W
mm
Weight
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)