??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. HP6622
Stückliste
HP6622 6-M6
Mod.
A
6 mm
B
C
8.0 mm
E
mm
F
12.7 mm
H
mm
L
mm
M
24.0 mm
SW
5.0 mm
W
mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen