??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. HP6590
Bill of material
HP6590 6(10.5)
Mod.
HP6590 6
Distance
mm
Enter value for HUB1
Distance
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
Weight
34 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)