??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. HP6590
Lista materiale
HP6590 6(10.5)
Mod.
HP6590 6
Distanza
mm
Inserisci valore per HUB1
Distanza
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
Peso
34 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD