??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Mod. HP6590
Nomenclature
HP6590 6(10.5)
Mod.
HP6590 6
Distance
mm
Entrez la valeur pour HUB1
Distance
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
Poids
34 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés