카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
HP6560 6
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series HP6000 fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6560.prj},{NB=HP6560 6},{MOD=HP6560 6},{A=6},{C=16.0},{F=24.5},{L=39.0},{M=12.5},{PESO=34.0},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=4.000},{L1=6.430},{L2=13.050},{L3=9.500},{L4=13.500},{L5=8.550},{L6=16.950},{D1=12.000},{D2=7.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. HP6560
Bill of material
HP6560 6
Mod.
HP6560 6
A
6
mm
C
16.0
mm
F
24.5
mm
L
39.0
mm
M
12.5
mm
Weight
34.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성