??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Mod. HP6560
Nomenclature
HP6560 6
Mod.
HP6560 6
A
6 mm
C
16.0 mm
F
24.5 mm
L
39.0 mm
M
12.5 mm
Poids
34.0 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés