??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. HP6560
Stückliste
HP6560 6
Mod.
HP6560 6
A
6 mm
C
16.0 mm
F
24.5 mm
L
39.0 mm
M
12.5 mm
Gewicht
34.0 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen