카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
GY-32
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/snodo_sferico_maschio_mod_gy_mod_31_m_asmtab.prj},{NB=GY-32 (020-40)},{MOD=GY-32},{PHY=20-40},{KK=M 10x1.25},{L=74},{CE=35},{L2=6.5},{AX=18},{E=10},{B=14},{C=28},{T=15.0},{D=19},{L1=19.5},{L3=15},{SW1=11},{SW=17},{Z=15},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=10.0},{P=1.25},{PPATH=snodo_sferico_maschio_mod_gy_mod_31_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. GY - Piston Rod Socket Joint
Bill of material
GY-32
Mod.
GY-32
GY-32
Diameter
20-40
20-40
mm
KK
M 10x1.25
M 10x1.25
L
74
74
mm
CE
35
35
mm
L2
6.5
6.5
mm
AX
18
18
mm
E
10
10
mm
Ø B
14
14
mm
Ø C
28
28
mm
Ø T
15.0
15.0
mm
Ø D
19
19
mm
L1
19.5
19.5
mm
L3
15
15
mm
SW1
11
11
mm
SW
17
17
mm
Z
15
15
mm
Infotext
정보
Infotext
Rotazione
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성