카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
BGA-5E-M5-(80)
GETOtec
Linearmodule
Spindle axes
Serie 5ES-BS Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/spindelachsen/5es_zubehoer/mod_bga_asmtab.prj},{NB=BGA-5E-M5-(80)},{MOD=BGA-5E-M5},{TAGLIA=80},{A1=40},{A2=50},{B=96},{C1=100},{C2=*},{D1=5.5},{D2=9.0},{E1=112},{E2=65},{H1=6.4},{H2=6},{P=8},{PESO=60},{PPATH=mod_bga_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod BGA - Perforated side clamping bracket Mod. BGA
Bill of material
BGA-5E-M5-(80)
Mod.
BGA-5E-M5
BGA-5E-M5
Size
80
80
mm
A1
40
mm
A2
50
mm
B
96
96
mm
C1
100
100
mm
C2
*
mm
Ø D1
5.5
5.5
mm
Ø D2
9.0
9.0
mm
E1
112
112
mm
E2
65
mm
H1
6.4
6.4
mm
H2
6
6
mm
P
8
mm
Weight
60
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성