카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 70501BM14
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/70501b.prj},{NB=emile_maurin_70501BM14},{REF=70501BM14},{MAT=Acier zingué},{D=14},{D1=15.0},{D2=30},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/rondelle-plate-moyenne-m-acier-100hv-zn-nfe-25513-70501b},{IDNR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modéle 70501B - zingué boîtage standard
Nomenclature
Emile Maurin 70501BM14
Référence
70501BM14
70501BM14
Matière
Acier zingué
Nominal diameter
14
14
mm
Inside diameter
15.0
15.0
mm
Outer diameter
30
30
mm
Thickness
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성