Michaud Chailly KR19-NMT
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
galets_aiguilles
galets_came
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/galets_aiguilles/galets_came/r9_143.prj},{NB=michaud_chailly_KR19-NMT},{REF=KR19-NMT},{D1=8},{KDM=6.466},{D2=19},{L1=32.0},{L2=11},{CD=3.5},{CS=3.9},{VL=20000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L8-25},{LIG=8},{VERS=2.000},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-143 - Galet de came sur axe avec 2 bagues d'étanchéité (PP) - Série KR-GC
Nomenclature
Michaud Chailly KR19-NMT
Référence
KR19-NMT
KR19-NMT
D1
8
8
mm
KDM
6.466
6.466
mm
D2
19
19
mm
L1
32.0
32.0
mm
L2
11
mm
Charge galet dyn. C
3.5
3.5
kN
Charge galet stat. Co
3.9
3.9
kN
Vitesse limite
20000
20000
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성