Michaud Chailly NATV12-X-PP-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
galets_aiguilles
galets_came
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/galets_aiguilles/galets_came/r9_140.prj},{NB=michaud_chailly_NATV12-X-PP-A},{REF=NATV12-X-PP-A},{D1=12},{D2=32},{L1=15},{CD=9.7},{CS=15.4},{VL=3900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{LIG=19},{S=L8-12},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-140 - Galet de came avec guidage axial par rondelles, à aiguilles jointives avec 2 bagues d'étanchéité (PP) - Série NATV
Nomenclature
Michaud Chailly NATV12-X-PP-A
Référence
NATV12-X-PP-A
NATV12-X-PP-A
D1
12
12
mm
D2
32
32
mm
L1
15
15
mm
Charge galet uo combiné (radial/axial) dyn. C
9.7
9.7
kN
Charge galet uo combiné (radial/axial) stat. Co
15.4
15.4
kN
Vitesse limite
3900
3900
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성