Michaud Chailly NA2202-2RSR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
galets_aiguilles
galets_came
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/galets_aiguilles/galets_came/r9_136.prj},{NB=michaud_chailly_NA2202-2RSR},{REF=NA2202-2RSR},{D1=15.0},{D2=35},{L1=14.0},{CD=(9.8/7.6)},{CS=(12.3/9.6)},{VL=7000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L8-02},{LIG=9},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-136 - Galet de came sans guidage axial avec 2 joints d'étanchéité, avec bague intérieure - Série NA
Nomenclature
Michaud Chailly NA2202-2RSR
Référence
NA2202-2RSR
NA2202-2RSR
D1
15.0
15.0
mm
D2
35
35
mm
L1
14.0
14.0
mm
Charge galet uo combiné (radial/axial) dyn. C
(9.8/7.6)
(9.8/7.6)
kN
Charge galet uo combiné (radial/axial) stat. Co
(12.3/9.6)
(12.3/9.6)
kN
Vitesse limite
7000
7000
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성