Michaud Chailly RNA2201-X-2RSR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
galets_aiguilles
galets_came
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/galets_aiguilles/galets_came/r9_134.prj},{NB=michaud_chailly_RNA2201-X-2RSR},{REF=RNA2201-X-2RSR},{D1=16.0},{D2=32},{L1=13.8},{CD=7.5},{CS=9},{VL=9500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L8-01},{LIG=12},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-134 - Galet de came sans guidage axial avec 2 joints d'étanchéité, sans bague intérieure - Série RNA
Nomenclature
Michaud Chailly RNA2201-X-2RSR
Référence
RNA2201-X-2RSR
RNA2201-X-2RSR
D1
16.0
16.0
mm
D2
32
32
mm
L1
13.8
13.8
mm
Charge galet uo combiné (radial/axial) dyn. C
7.5
7.5
kN
Charge galet uo combiné (radial/axial) stat. Co
9
9
kN
Vitesse limite
9500
9500
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성