??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & type LM
Nomenclature
Michaud Chailly 31319J2/DF
Référence
31319J2/DF
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
DD
95.000 mm
D
200.000 mm
T
99.0000 mm
MASS
13.506 kg
WEB
WEB
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models