??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-81 - Roulement combiné avec butée à rouleaux cylindriques (sans enveloppe protectrice) - Série NKX
Nomenclature
Michaud Chailly NKXR15-XL
Référence
NKXR15-XL
D1
15 mm
D2
28.1 mm
L1
23.0 mm
Charge radial/axial dyn. C
(10.7/14.4) kN
Charge radial/axial stat. Co
(12.7/28.5) kN
Vitesse base
6500 min-1
Vitesse limite
13000 min-1
Informations
信息
INFOTEXTE
WEB
WWW
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型