Michaud Chailly NKX30-XL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
roulements_combines
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/roulements_combines/r5_80.prj},{NB=michaud_chailly_NKX30-XL},{REF=NKX30-XL},{D1=30},{D2=42.0},{L1=30.0},{S=L7-82},{LIG=35},{CD=(26.6/20.4)},{CS=(36/42)},{VG=-},{VH=5000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{D3=47.100},{RLT=3.600},{D11=35.000},{D12=31.000},{Z=1.010},{Z1=0.000},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-80 - Roulement combiné avec butée à billes (sans enveloppe protectrice) - Série NKX
Nomenclature
Michaud Chailly NKX30-XL
Référence
NKX30-XL
NKX30-XL
D1
30
30
mm
D2
42.0
42.0
mm
L1
30.0
30.0
mm
Charge radial/axial dyn. C
(26.6/20.4)
(26.6/20.4)
kN
Charge radial/axial stat. Co
(36/42)
(36/42)
kN
Vitesse base
-
min-1
Vitesse limite
5000
5000
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성