Michaud Chailly NX15-Z-XL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
roulements_combines
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/roulements_combines/r5_79_b.prj},{NB=michaud_chailly_NX15-Z-XL},{REF=NX15-Z-XL},{D1=15},{D2=24.0},{L1=28.0},{CD=(10.7/6.1)},{CS=(12.7/11)},{VG=-},{VH=8000},{SHOW=MIN},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{LIG=12},{S=L7-81},{C2=12.200},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-79 - Roulement combiné avec butée à billes jointives (lubrification à la graisse) - Série NX
Nomenclature
Michaud Chailly NX15-Z-XL
Référence
NX15-Z-XL
NX15-Z-XL
D1
15
15
mm
D2
24.0
24.0
mm
L1
28.0
28.0
mm
Charge radial/axial dyn. C
(10.7/6.1)
(10.7/6.1)
kN
Charge radial/axial stat. Co
(12.7/11)
(12.7/11)
kN
Vitesse base
-
min-1
Vitesse limite
8000
8000
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성