Michaud Chailly NKIB59/22
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
roulements_combines
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/roulements_combines/r5_78.prj},{NB=michaud_chailly_NKIB59/22},{REF=NKIB59/22},{D1=22},{D2=39.0},{L1=25.0},{CD=(22.8/4.25)},{CS=(29.5/5.6)},{VG=12000},{VH=16000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L7-77},{LIG=27},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-78 - Roulement combiné à aiguilles et à billes, à contact oblique, bague intérieure en deux parties
Nomenclature
Michaud Chailly NKIB59/22
Référence
NKIB59/22
NKIB59/22
D1
22
22
mm
D2
39.0
39.0
mm
L1
25.0
25.0
mm
Charge radial/axial dyn. C
(22.8/4.25)
(22.8/4.25)
kN
Charge radial/axial stat. Co
(29.5/5.6)
(29.5/5.6)
kN
Vitesse base
12000
12000
min-1
Vitesse limite
16000
16000
min-1
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型