Michaud Chailly NKIA5906
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
roulements_combines
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/roulements_combines/r5_77.prj},{NB=michaud_chailly_NKIA5906},{REF=NKIA5906},{D1=30},{D2=47.0},{L1=23.0},{CD=(25/4.75)},{CS=(35.5/7.3)},{VG=10000},{VH=13000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{LIG=38},{S=L7-76},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-77 - Roulement combiné à aiguilles et à billes, à contact oblique - Série NKIA
Nomenclature
Michaud Chailly NKIA5906
Référence
NKIA5906
NKIA5906
D1
30
30
mm
D2
47.0
47.0
mm
L1
23.0
23.0
mm
Charge radial/axial dyn. C
(25/4.75)
(25/4.75)
kN
Charge radial/axial stat. Co
(35.5/7.3)
(35.5/7.3)
kN
Vitesse base
10000
10000
min-1
Vitesse limite
13000
13000
min-1
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성