Michaud Chailly NCF3004CV
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_46.prj},{NB=michaud_chailly_NCF3004CV},{REF=NCF3004CV},{MODELE=R4-46},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=-},{SPECIFICATION=-},{D1=20.000},{D2=42.000},{L1=16.000},{POIDS=0.110},{WEB=WWW},{DESIGNATION=NCF 3004 CV},{VARIANT=CNCF},{DD1=29.000},{D11=33.000},{E=36.810},{F=},{SS=1.5},{PITCH=30.810},{DW=6.000},{LW=9.000},{DDAMIN=24.0},{DDAS=26.9},{DDBMAX=MIN},{DAMAX=38.0},{DBMAX=39.0},{RAMAX=0.6},{RBMAX=0.3},{LOAD1=28.100},{LOAD2=28.500},{LOAD3=3.100},{SPEED1=8500},{SPEED2=10000},{Z=16.000},{II=1.000},{BEARING=NCF 3004 CV},{AA=1.500},{DESIGN=crbnf},{R12A=0.600},{R12AA=0.600},{R34B=0.300},{R34BB=0.300},{POPULAR=Yes},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R4-46-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques pour charges axiales dans un sens à rouleaux jointif - Série SL - NCF
Nomenclature
Michaud Chailly NCF3004CV
Référence
NCF3004CV
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
-
SPECIFICATION
-
D1
20.000
mm
D2
42.000
mm
L1
16.000
mm
POIDS
0.110
kg
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성