Michaud Chailly NJ2308ECP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_41_skf.prj},{NB=michaud_chailly_NJ2308ECP_},{D1=40.000},{D2=90.000},{L1=33.000},{POIDS=0.950},{DD1=57.500},{D3=MIN},{F=52.000},{E=MIN},{C2=MIN},{BB=MIN},{BB1=MIN},{HH=MIN},{R12A=MIN},{R12B=1.500},{R34A=MIN},{R34B=1.500},{R34C=MIN},{R34D=MIN},{R34E=MIN},{SS=2.900},{PITCH=66.000},{DW=14.000},{LW=22.000},{DDAMIN=48},{DDAMAX=50},{DDBMIN=60},{DAMIN=MIN},{DAMAX=82},{DBMIN=MIN},{RAMAXA=MIN},{RAMAXB=1.50},{RBMAXA=MIN},{RBMAXB=MIN},{LOAD1=129.000},{LOAD2=120.000},{LOAD3=15.300},{SPEED1=8000},{SPEED2=9500},{Z=12.000},{II=1.000},{B1=MIN},{B2=0.000},{RDD=0.000},{RDD1=0.000},{RB1=0.000},{RB2=0.000},{RR34=0.000},{REF=NJ2308ECP},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{INFOS=INFOTEXTE},{RING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 279
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R4-41 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure épaulée d'un côte - Série NJ
Nomenclature
Michaud Chailly NJ2308ECP
Référence
NJ2308ECP
NJ2308ECP
MARQUE
SKF
JEU
CN
CN
CAGE
POLYAMIDE
POLYAMIDE
SPECIFICATION
-
D1
40.000
40.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
L1
33.000
33.000
mm
POIDS
0.950
0.950
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성