Michaud Chailly NU226ECM/C3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_40_skf.prj},{NB=michaud_chailly_NU226ECM/C3_},{D1=130.000},{D2=230.000},{L1=40.000},{POIDS=7.415},{DD1=MIN},{D3=MIN},{F=153.500},{E=MIN},{C2=MIN},{BB=MIN},{BB1=MIN},{HH=MIN},{R12A=MIN},{R12B=3.000},{R34A=MIN},{R34B=3.000},{R34C=MIN},{R34D=MIN},{R34E=MIN},{SS=2.100},{PITCH=181.500},{DW=28.000},{LW=28.000},{DDAMIN=144},{DDAMAX=150},{DDBMIN=157},{DAMIN=MIN},{DAMAX=215},{DBMIN=MIN},{RAMAXA=MIN},{RAMAXB=2.50},{RBMAXA=MIN},{RBMAXB=2.500},{LOAD1=415.000},{LOAD2=455.000},{LOAD3=51.000},{SPEED1=3200},{SPEED2=3400},{Z=17.000},{II=1.000},{B1=11.000},{B2=17.000},{RDD=130.000},{RDD1=164.100},{RB1=11.000},{RB2=17.000},{RR34=3.000},{REF=NU226ECM/C3},{DESIGNATION=NU 226 ECM},{MODELE=R4-40},{MARQUE=SKF},{RING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 446
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R4-40-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure libre - Série NU
Nomenclature
Michaud Chailly NU226ECM/C3
Référence
NU226ECM/C3
NU226ECM/C3
Designation
NU 226 ECM
NU 226 ECM
MODELE
R4-40
MARQUE
SKF
JEU
C3
C3
CAGE
MASSIVE
MASSIVE
SPECIFICATION
-
D1
130.000
130.000
mm
D2
230.000
230.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
POIDS
7.415
7.415
SCHEMA
A
ALESAGE
-
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성