??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou 2RS - Série 6000
Nomenclature
Michaud Chailly 6208-2RZTN9/HC5C3WT
Référence
6208-2RZTN9/HC5C3WT
MARQUE
SKF
JEU
C3
CAGE
POLYAMIDE
SPECIFICATION
HYBRIDE CERAM
D1
40 mm
D2
80 mm
L1
18 mm
POIDS
0.340 kg
Informations
信息
INFOTEXTE
Informations
WWW
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型