You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
Michaud Chailly 214-ZNR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_11_skf.prj},{NB=michaud_chailly_214-ZNR},{D1=70.000},{D2=125.000},{L1=24.0},{DD1=87.05},{D11=66.00},{D1X=65.50},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=1.50},{PITCH=97.50},{DW=16.669},{DDAMIN=79.000},{DDAMAX=87.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=136.000},{DAMAX=116.000},{BBAMIN=3.500},{CAMAX=6.880},{RAMAX=1.500},{LOAD1=66.000},{LOAD2=65.500},{LOAD3=2.750},{SPEED1=9500},{SPEED2=5600},{KR=0.040},{F0=0.000},{Z=16},{II=1},{MASS=1.150},{DESIGNATION=214-ZNR},{REF=214-ZNR},{MODELE=R1-11},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=1,2},{SCHEMA=0},{C=},{CX=4.06},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring},{XXDESIGN=Single row with filling slots},{XXSEALING=Shield on one side},{VARIANT=Snap ring}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
Nomenclature
Michaud Chailly 214-ZNR
Référence
214-ZNR
214-ZNR
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
D1
70.000
70.000
mm
D2
125.000
125.000
mm
L1
24.0
24.0
mm
POIDS
1,2
1,2
kg
SCHEMA
0
Informations
Information
INFOTEXTE
Informations
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型