Michaud Chailly Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/q20_pa66gf30.prj},{NB=michaud_chailly_Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500},{REF=Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500},{COULEUR=NOIR},{D=70},{L=1500},{TOL1=+0,30},{TOL2=+1,60},{POIDS=5,49},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle Q20-PA66GF30 - Rond PA6.6 GF30 - Polyamide extrudé chargé de fibre de verre
Nomenclature
Michaud Chailly Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500
Référence
Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500
Q20-PA66GF30-NOIR-D70-1500
.
NOIR
D
70
70
mm
L
1500
1500
mm
TOL1
+0,30
+0,30
mm
TOL2
+1,60
+1,60
mm
POIDS
5,49
5,49
kg/m
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型