Michaud Chailly PCJY25-N
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4_fix_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4_fix_fonte/p7_11g.prj},{NB=michaud_chailly_PCJY25-N},{REF=PCJY25-N},{D1=25},{MOD=M7},{D2=74},{D3=0.0},{D4=11.5},{L1=70.0},{L2=38.5},{L3=29.0},{L4=27.0},{L5=11.0},{L6=19.0},{H1=95},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=52.000},{D4L=33.500},{L1L=27.000},{L2L=15.000},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=2.500},{D2X=44.600},{D1X=35.180},{SWX=5.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-11G - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly PCJY25-N
Référence
PCJY25-N
PCJY25-N
D1
25
25
mm
Modèle
M7
D2
74
74
mm
maxi
0.0
mm
D4
11.5
11.5
mm
L1
70.0
70.0
mm
L2
38.5
38.5
mm
L3
29.0
29.0
mm
L4
27.0
27.0
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
19.0
19.0
mm
H1
95
95
mm
Charge de base dyn. C
14
14
kN
Charge de base stat. Co
7.8
7.8
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성