Michaud Chailly PCJ20-N
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4_fix_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4_fix_fonte/p7_11e.prj},{NB=michaud_chailly_PCJ20-N},{REF=PCJ20-N},{D1=20},{MOD=M7},{D2=68},{D3=33.0},{D4=11.5},{L1=63.5},{L2=42.5},{L3=29.0},{L4=31.0},{L5=10.0},{L6=19.0},{H1=86},{CD=12.8},{CS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-11E - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly PCJ20-N
Référence
PCJ20-N
PCJ20-N
D1
20
20
mm
Modèle
M7
D2
68
68
mm
maxi
33.0
33.0
mm
D4
11.5
11.5
mm
L1
63.5
63.5
mm
L2
42.5
42.5
mm
L3
29.0
29.0
mm
L4
31.0
31.0
mm
L5
10.0
10.0
mm
L6
19.0
19.0
mm
H1
86
86
mm
Charge de base dyn. C
12.8
12.8
kN
Charge de base stat. Co
6.6
6.6
kN
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型