Michaud Chailly RAY20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_3_4trou_fix_tole
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_3_4trou_fix_tole/p7_10g.prj},{NB=michaud_chailly_RAY20},{REF=RAY20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=90.5},{D4=55},{D5=8.7},{L1=20.0},{L2=8.0},{L3=25.0},{L4=2.0},{H1=71.5},{NF=3},{CCP=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTSR=M7- 47 MSB},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D4L=28.300},{L1L=25.000},{L2L=14.000},{L4L=7.000},{L5L=3.700},{SWL=2.500},{D2X=39.520},{D1X=29.720},{SWX=4.500},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-10G - Palier applique à trois ou quatre trous de fixation avec corps en tôle
Nomenclature
Michaud Chailly RAY20
Référence
RAY20
RAY20
D1
20
20
mm
Modèle
M7
D2
90.5
90.5
mm
D4
55
55
mm
D5
8.7
8.7
mm
L1
20.0
20.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
25.0
25.0
mm
L4
2.0
2.0
mm
H1
71.5
71.5
mm
Nombre de trous de fixation
3
Capacité corps de palier Cg
3.2
3.2
kN
Charge de base dyn. C
12.8
12.8
kN
Charge de base stat. Co
6.6
6.6
kN
Corps tôle sans roulement
M7- 47 MSB
M7- 47 MSB
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型