Michaud Chailly RASE20-N
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_fonte/p7_01h.prj},{NB=michaud_chailly_RASE20-N},{REF=RASE20-N},{D1=20},{D2=33.0},{MOD=M7},{D3=11},{L1=130.0},{L2=105.0},{L3=89.5},{L4=32},{L5=19},{L6=43.7},{L7=26.6},{H1=64.0},{H2=33.3},{H3=14.5},{CD=12.8},{CS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=27.600},{D5L=37.400},{L1L=43.700},{L2L=14.000},{L3L=34.100},{L4L=17.100},{L5L=3.700},{L6L=16.600},{SWL=3.000},{D2X=39.240},{SWX=4.800},{RX=1.200},{VERS=2.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-01H - Palier à semelle avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly RASE20-N
Référence
RASE20-N
RASE20-N
D1
20
20
mm
D2
33.0
33.0
mm
MOD
M7
D3
11
11
mm
L1
130.0
130.0
mm
L2
105.0
105.0
mm
L3
89.5
89.5
mm
L4
32
32
mm
L5
19
19
mm
L6
43.7
43.7
mm
L7
26.6
26.6
mm
H1
64.0
64.0
mm
H2
33.3
33.3
mm
H3
14.5
14.5
mm
Charge de base dyn. C
12.8
12.8
kN
Charge de base stat. Co
6.6
6.6
kN
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型