Michaud Chailly A9-3827-28
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/midas_a9.prj},{NB=michaud_chailly_A9-3827-28},{REF=A9-3827-28},{TYPE=3827},{D1MAX=28},{D=38},{D2=57.0},{D3=6},{L1=52.0},{L2=46.0},{L3=27},{D1=28},{VSN=6},{TS=17},{P=81},{D22=56.000},{L4=7.310},{A=2.000},{AN=60.000},{DSCH=45.000},{DK=10.000},{SW=5.000},{R=0.500},{AN1=0.000},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MIDAS A9 - Moyeux de serrage Midas
Nomenclature
Michaud Chailly A9-3827-28
Reference
A9-3827-28
A9-3827-28
TYPE
3827
3827
maxi
28
28
mm
D
38
38
mm
D2
57.0
57.0
mm
couple transmissible
465
465
Nm
force axiale résistante
34
34
kN
D3
6
6
mm
L1
52.0
52.0
mm
L2
46.0
46.0
mm
L3
27
27
mm
D1
28
28
mm
Vis de serrage nombre
6
6
mm
couple de serrage des vis
17
17
Nm
pression surface moyeu
81
81
Nmm2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성