??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MIDAS A9-14M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 14 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-36-14M55-7237
Reference
Matière
Schéma
Nombre de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D6
mm
D7
99 mm
H8
72 mm
L2
mm
L3
mm
N° du moyeu
7237 mm
Pas
14 mm
Courroie HTD largeur
mm
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models