Michaud Chailly A9-30H300-2012
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9h300.prj},{NB=michaud_chailly_A9-30H300-2012},{REF=A9-30H300-2012},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=4F},{MOYEU=2012},{DENTS=30},{ALESAGE=50},{D2=127},{D3=121.28},{D4=119.90},{D5=0},{D6=98.0},{L1=32},{L2=84},{L3=26.0},{KG=3.21},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TL 30 H 300},{CNSORDERNO=22300030},{TYPE=18F},{MAT=St},{N=327},{I=111.0},{PPATH=ma_a9_h/ma_a9h_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MA A9-H300 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 76,2mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-30H300-2012
Référence
A9-30H300-2012
A9-30H300-2012
MATIERE
Acier
Acier
SCHEMA
4F
4F
N° du moyeu
2012
2012
Nbr de dents
30
30
Alesage maxi du moyeu
50
50
mm
D2
127
127
mm
D3
121.28
121.28
mm
D4
119.90
119.90
mm
D5
0
0
mm
D6
98.0
98.0
mm
L1
32
32
mm
L2
84
84
mm
L3
26.0
26.0
mm
KG
3.21
3.21
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성