Michaud Chailly A9-28H200-1610
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9h200.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28H200-1610},{REF=A9-28H200-1610},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=5F},{MOYEU=1610},{DENTS=28},{ALESAGE=42},{D2=119},{D3=113.19},{D4=111.82},{D5=0},{D6=90.5},{L1=25},{L2=58},{L3=33.0},{KG=2.17},{INFOS=INFOTEXTE},{N=325},{I=103.0},{DESCRIPTION=TL 28 H 200},{CNSORDERNO=22200028},{TYPE=16F},{MAT=St},{PPATH=ma_a9_h/ma_a9h_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MA A9-H200 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 50,8 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-28H200-1610
Référence
A9-28H200-1610
A9-28H200-1610
MATIERE
Acier
Acier
SCHEMA
5F
5F
N° du moyeu
1610
1610
Nbr de dents
28
28
Alésafe maxi du moyeu
42
42
mm
D2
119
119
mm
D3
113.19
113.19
mm
D4
111.82
111.82
mm
D5
0
0
mm
D6
90.5
90.5
mm
L1
25
25
mm
L2
58
58
mm
L3
33.0
33.0
mm
KG
2.17
2.17
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성