Michaud Chailly J4-251-40
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs_anti_corrosion
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs_anti_corrosion/j4_25.prj},{NB=michaud_chailly_J4-251-40},{REF=J4-251-40},{PL=Palier fermé},{D1=40},{L1=185},{L2=136},{L3=66.5},{L4=64.5},{L5=55.2},{L6=38.6},{L7=25.0},{L8=10},{H1=102},{H2=50.0},{H3=20},{H4=14},{PDC=J4-255-40},{C=30700},{CO=19000},{CMAXI=6140},{DL=-20°C á +60°C},{DLC=+80°C},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=31.250},{LL1=13.300},{LL2=21.950},{HH1=6.720},{HH2=5.280},{DD1=96.000},{DD2=81.600},{DD3=48.000},{RR=2.220},{INFO1=j4_25.txt},{BEM=1.000},{SHOW=1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle J4-25 - Palier à semelle avec corps en polyamide et étanchéité
Nomenclature
Michaud Chailly J4-251-40
Référence
J4-251-40
J4-251-40
Palier
Palier fermé
Palier fermé
D1
40
40
mm
L1
185
185
mm
mini
136
136
mm
L3
66.5
66.5
mm
L4
64.5
64.5
mm
L5
55.2
55.2
mm
L6
38.6
38.6
mm
L7
25.0
25.0
mm
L8
10
mm
H1
102
102
mm
H2
50.0
50.0
mm
H3
20
20
mm
H4
14
14
mm
Pièce de recharge couvercle
J4-255-40
J4-255-40
Charge roulement Coefficient de charge dyn.
30700
30700
N
Charge roulement Coefficient de charge stat.
19000
19000
N
Charge roulement Charge axiale maxi
6140
6140
N
Température d utilisation continue Dans l air
-20°C á +60°C
°C
Température d utilisation continue Dans l eau chaude
+80°C
°C
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성