Michaud Chailly H135-1-1/4-AR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h135.prj},{NB=michaud_chailly_H135-1-1/4-AR},{REF=H135-1-1/4-AR},{ISO=1},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{D3=5.5},{L1=46},{L2=23},{L3=110},{L4=98},{L5=60.7},{L6=46},{L7=7.5},{L8=20},{H1=30},{H2=10},{H3=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=9485},{TYP=NAU-1/4-1B-ISO},{D1A=13.157},{D1B=11.445},{D2A=9.728},{D2B=8.566},{X1=18},{X2=36},{X3=28},{NDR=5},{KDR=4.134},{R1=4.5},{R2=3},{Z1=16.5},{Z2=13.5},{Y1=11.3},{Y2=3},{U1=9},{U2=26.5},{CNSECLASS50=27-29-92-11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H135 - Embase unitaire à raccordement arrière pour distributeur ISO
Nomenclature
Michaud Chailly H135-1-1/4-AR
Référence
H135-1-1/4-AR
H135-1-1/4-AR
Taille ISO
1
1
Thread
G1/4
G1/4
mm
Thread
G1/8
mm
Diameter
5.5
5.5
mm
L1
46
46
mm
L2
23
23
mm
L3
110
110
mm
L4
98
98
mm
L5
60.7
60.7
mm
L6
46
46
mm
L7
7.5
7.5
mm
L8
20
20
mm
H1
30
30
mm
H2
10
10
mm
H3
5.0
5.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성